Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare HECPS-3/5S för 80-130 kA

Unik lösning för pumpkraftverk

Den integrerade lösningen HECPS-3/5S är unik på marknaden. Enheten innehåller alla funktioner som krävs för pumpkraftverk (PSPP) i ett enda system från en enda tillverkare.

HECPS-3/5S består av tre individuella moduler: generatorbrytare (GCB) med startaggregat (SFC), ”back-to-back” (BtB)-brytare samt 5-fasig frånskiljare med polvändningsmodul och elektrisk bromsbrytare.

Enheten bygger på den moderna HECS-produktgruppen med kortslutningskapacitet på upp till 130 kA och märkström på upp till 17 500 A. Därmed uppfyller den kraven vid de största pumpkraftverken världen runt.

Systemet omfattar generatorbrytare, frånskiljare, kondensatorer och kontrollskåp. Dessutom finns ett brett utbud av ytterligare komponenter, till exempel jord- och startkopplare, ström- och spänningstransformatorer samt ventilavledare. Enheten levereras komplett monterat för att minimera tiden för installation och driftsättning på plats. Funktionerna för styrning, övervakning och förregling i det kompletta systemet är integrerade i ett enda kontrollskåp.

Användningsområden

  • Används i kraftverk på upp till 600 MW
  • Speciallösning för pumpkraftverk som består av:

Varför ABB?

  • Den enda världsomspännande lösningen som integrerar alla PSPP-funktioner i ett system från en enda tillverkare
  • ABB integrerar funktioner för styrning, övervakning och förregling som minimerar tiden för installation och driftsättning på platsen med tydlig ansvarsfördelning
  • Högsta tillförlitlighet baserad på HECS-plattformen
  • Fullt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den internationella standarden för generatorbrytare 
  • Tillgängliga alternativ:

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata  
Systemtyp
HECPS-3S
HECPS-5S
HECPS-5Sp
Maximal märkspänning [kV]
25.3
25.3
25.3
Märkfrekvens [Hz]
50 / 60
50 / 60
50 / 60
Märkisolationsspänning [kV]
60 / (80)
60 / (80)
60 / (80)
Märkstötspänning[kV]
125 / (150)
125 / (150)
125 / (150)
Märkström [A]: 50 Hz
upp till 13500
upp till 13500
upp till 17500
Märkström [A]: 60 Hz
upp till 12500
upp till 12500
upp till 16500
Märkbrytström vid kortslutning [kA]
100
130
130
Loading documents