Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare HECS-R för 80 - 130 kA

Världens mest kompakta generatorbrytare (GCB)

HECS-R är världens mest kompakta generatorbrytare vilket gör den idealisk för renovering eller utbyte. De tre brytarpolerna monteras tillsammans med den hydromekaniska fjäderdrivningen, övervaknings- och styrenheter på en gemensam ram. Fasavståndet kan lätt väljas för att passa samlingsskenan som skall anslutas.

Brytaren bygger på den pålitliga HECS-plattformen, som är den produktgrupp som har flest sålda generatorbrytare. Enheten har stöd för alla kraftverk mellan 80–300 MW och ger ökad effektivitet och säkerhet. Den är lämplig för både öppet montage eller skåpmontage.

Användningsområden

  • Renovering eller utbyte av brytare för kraftanläggningar upp till 300 MW
  • Kraftverk med krav på litet utrymme

Varför ABB?

  • Enkel montering med låga installationskostnader
  • Ingen extra kringutrustning
  • Fullt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den internationella standarden för generatorbrytare 
  • Mycket kompakt konstruktion
  • Tillgängliga alternativ: 

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata
Typ
HECS-100R
HECS-130R
Maximal märkspänning [kV]
25.3
25.3
Märfrekvens [Hz]
50 / 60
50 / 60
Märkisolationsspänning [kV]
60
60
Märkstötspänning [kV]
125
125
Märkström [A]: 50 Hz
upp till 9 000
upp till 9 000
Märkström [A]: 60 Hz
upp till 8 600
upp till 8 600
Märkbrytström vid kortslutning [kA]
100
130
Loading documents