Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare HVR upp till 63 kA

Den senaste generationen av generatorbrytare från ABB

Med den nya generatorbrytaren HVR-63 fortsätter ABB att visa vägen inom konstruktion av avancerade generatorbrytare.

HVR-63 är den senaste generationen av generatorbrytare från ABB. Enheten passar bäst för renovering eller utbyte i kraftverk med effekter upp till 180 MW. Den öppna konstruktionen kräver lite plats och är idealisk för öppen montering eller skåpmontage. Enheten kan användas för kortslutningsströmmar upp till 63 kA.

Den innovativa inbyggda indikatorn för kontaktavbränning visualiserar tydligt ljusbågskontaktens kvarvarande längd för största möjliga säkerhet och pålitlighet, särskilt i anläggningar med många omkopplingar till exempel vattenkraftverk.

HVR-generatorbrytaren finns tillgänglig som HVR-63XS med kontinuerlig märkström på upp till 6 300 A, eller som HVR-63S med kontinuerlig märkström på upp till 8 000 A. Båda varianterna erbjuder flexibla skenanslutningar.

Användningsområden

  • Renovering eller utbyte i kraftverk upp till 180 MW
  • Öppen montering eller möjlighet till skåpmontage
  • Kraftverk med krav på litet utrymme

Varför ABB?

  • Kräver minimalt utrymme
  • Mätning av mekanisk kontaktavbränning
  • Den enda generatorbrytaren med inbyggd indikator för kontaktavbränning för största möjliga säkerhet och tillförlitlighet
  • Fullt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den internationella standarden för generatorbrytare
  • Tillgängliga alternativ:

 

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

Typ
HVR-63XS
HVR-63S
Maximal märkspänning [kV]
24
24
Märkfrekvens [Hz]
50 / 60
50 / 60
Märkisolationsspänning [kV]
60
60
Märkstötspänning [kV]
125
125
Märkström [A]
upp till 6 300
upp till 8 000
Märkbrytström vid kortslutning [kA]
63
63
Loading documents