Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare VD4G upp till 63 kA

Kostnadsoptimerade lösningar för generatorer upp till 90 MW

VD4G-50 är en generatorbrytare (GCB) med vakuumbrytarteknik för kortslutningsström upp till 63 kA, 15 kV och märkström upp till 3 150 A med naturlig kylning (4 000 A med forcerad kylning) som är lämplig för generatorer upp till 70 MW.

VD4G baseras på den beprövade och mycket tillförlitliga VD4-plattformen med över en miljon installationer sedan 1986 och är testad för att uppfylla de hårdaste IEEE- och IEC-kraven för generatortillämpningar enligt IEEE C37.013 och den nya revisionen IEC/IEEE 62271-C37-013, de enda standarderna för GCB världen över.

VD4G kan bryta strömmar med fördröjd nollgenomgång som kan uppstå vid fel som matas från generatorn, eller fel under synkronisering med högspänningsnätet. Brytartekniken gör det möjligt att stå emot svåra transienta återvändandespänningar (TRV) för att skydda kritisk utrustning. Den presterar utmärkt vad gäller det maximala antalet brytaramanövrar och är underhållsfri. Med sina kompakta mått är VD4G lämpad för installation i standardställverk för mellanspänning för den mest kostnadsoptimerade lösningen. 

Tillämpningar

  • Generatorbrytare för kraftverk upp till 90 MW
  • Generering av förnybar ström
  • Nätverk med nödgeneratorer
  • Processindustri med egen strömgenerering

Varför ABB?

  • Den enda tillverkaren som tillhandahåller GCB för kraftverk upp till 2 000 MW
  • Fullt testad enligt IEC/IEEE 62271-C37-013, den globala GCB-standarden
  • Den längsta erfarenheten av att utforma och tillverka brytare för industri- och kraftalstringstillämpningar
  • Full support från ABB för lämplighetsanalys och val av rätt GCB
  • Säker, tillförlitlig och ekonomisk lösning

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

Typ
VD4G-50
 VD4G-63
Maximal märkspänning [kV]
15
 15
Märkfrekvens [Hz]
50 / 60
 50 / 60
Märkisolationsspänning [kV]
up to 38 
 up to 38
Märkstötspänning [kV]
up to 95 
 up to 95
Märkström [A]
3150 / 4000 (*)
 3150 / 4000 (*)
Märkbrytström vid kortslutning [kA]
50
 63
(*) på begäran

Mer information