Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare HVS-63S upp till 63 kA

Generatorbrytare (GCB) av systemtyp med innovativ inbyggd övervakning

HVS-63S GCB med SF6-brytarteknik för kortslutningsströmmar upp till 63 kA och märkströmmar upp till 7 150 A lämpliga för generatorer på upp till 200 MW. Den nya generatorbrytaren bygger på beprövad HVR-63-teknik och är en fullsystemtyp med följande egenskaper: 

  • Inbyggd funktion för erosionsövervakning för visuell visning i realtid av återstående tid till service 
  • HMB-1-fjäderdrivpaketet ger 50 procents lägre energiförbrukning jämfört med GCB i mellanstorlek
  • Kombinerad frånskiljar- och jordnings- och startomkopplare tillåter att endast en drivmekanism per pol används
  • Lågt SF-innehåll på bara 5,1 kg för tre poler, med lågt läckage på mindre än 0,1 procent per år 
  • Innovativ brytarkammare med dubbla huvudkontakter för högre motståndsstabilitet under underhållsintervallet (20 år eller 10 000 brytarmanövrar)
  • Den kompakta utformningen passar i en standardcontainer på 6 meter för enkel transport och hantering 

Tillämpningar

  • Nya installationer, utbyten och uppgradering av kraftverk upp till 200 MW
  • Den mest optimala lösningen av systemtyp för kraftverk med mindre kapacitet

Varför ABB?

  • GCB av systemtyp med inbyggd kontakterosionsindikator för högsta säkerhet och tillförlitlighet
  • Fullt monterad, fabrikstestad inpluggningsdesign ger stora tids- och kostnadsbesparingar i installation och driftsättning
  • Typtestad och överträffar de obligatoriska kraven i den senaste GCB-standarden och IEEE C37.013

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

Typ
HVS-63S
Maximal märkspänning  [kV]
24
Märkfrekvens [Hz]
50 / 60
Märkisolationsspänning [kV]
60 / 70
Märkstötspänning [kV]
125 / 145
Märkström [A]
up to 7 150 / 6 900 
Märkbrytström vid kortslutning [kA]
63

Mer information

Loading documents