Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Öppet rackmonterat shuntbatteri QBank

Kompakta batterier med öppen rackmontering för reaktiv effektkompensation

Shuntkondensatorbatterier används i huvudsak för att förbättra effektfaktorn i nätet. De förbättrar även spänningsstabiliteten och minskar samtidigt nätförluster. Att förbättra effektfaktorn betyder också en högre överföringskapacitet och ökad kontroll av energiflödet.
ABB:s öppna rackmonterade kondensatorbatteri QBank finns tillgängligt med internsäkrade, externsäkrade och säkringslösa kondensatorenheter. Den stora fördelen med QBank är den kompakta konstruktionen, att den kräver lite utrymme och att enheten är enkel att underhålla.

Användningsområden
Öppen rackmontering för reaktiv effektkompensation

Varför ABB?
De öppna rackmonterade shuntbatterierna QBank kommer med:

  • Alla säkringsalternativ: internsäkrade, externsäkrade och utan säkring 
  • Kompakt utförande 
  • Enkla att montera och underhålla.
  • Lösningar som optimeras efter behoven på plats
Kort prestandadata
Internsäkrat batteri
Externsäkrat batteri
Batteri utan säkring
Effekt
0.1 - 600 MVAr
0.1 - 600 MVAr
0.1 - 600 MVAr
Spänning
1 -  765 kV
1 - 35 kV
35 - 765 kV
Plats Utomhus/inomhus
För övriga uppgifter kontakta närmaste ABB-kontor. Lokala versioner kan ha olika specifikationer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden