Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Metallinkapslat kondensatorbatteri ABBACUS

Reaktivt effektkompenseringssystem med modulär en- eller flerstegsreglering av kondensatorn som kan kompensera till en förinställd effektfaktor

ABBACUS är ett färdigpaketerat fabriksmonterat och testat system för reaktiv kompensering med modulär en- eller flerstegsreglering som automatiskt kompenserar en specifik last eller själva nätet för att bibehålla en förinställd effektfaktor. ABBACUS är en "one stop shop"-lösning som består av ett integrerat paket med kvalitativ primär- och sekundärutrustning från ABB. Tillgängliga alternativ:

  • Dämpreaktor
  • Kylning eller uppvärmning
  • Flerstegs eller enstegs
  • Inomhus eller utomhus
  • Automatisk eller manuell
  • Obalansskydd
  • Förregling
  • Användarvalda steg

Användningsområden
ABBACUS konstruktion tillåter kompensering för både stora elbolag och stora kraftanvändare inom industrin, inklusive gruvindustri, massa- och pappersindustri, kemisk industri, oljeindustri, plastindustri och andra tunga industrier.

Varför ABB?
Kondensatorbatteriet ABBACUS levereras med:

  • ABB:s sortiment av premiumkomponenter
  • Fabrikstestad
  • Integrerad konstruktion av primär- och sekundärutrustning
  • Flera olika kapslingstyper som passar för olika användningsområden
  • Beprövad ABB-konstruktion minskar livscykelkostnaderna
  • Fullt inkapslat system som skyddar spänningsförande delar
  • Typtestad samlingsskena
  • Modulär konstruktion och lätt utbyggbar
  • Flyttbar resurs – kan flyttas när anläggningen behöver ändras
  • Flexibilitet för de alternativ som finns tillgängliga för olika användningsområden
Kort prestandadata

ABBACUS

Spänning 1-38 kV
Maximal effekt Upp till 30 MVAr
Frekvens 50 eller 60 Hz
Plats Inomhus eller utomhus
Omgivningstemperatur -10/+50° C (lägre/högre vid förfrågan)
Höjd över havet < 1 000 m ö h
Luftfuktighet Max 90% RH icke-kondenserande
Isolationsnivå Upp till 200 kV BIL
Kortslutningsström Upp till 50 kA för 1 sekund
Batterikonfiguration Fast, kopplad, ett eller flera steg
Standard EC, IEEE / ANSI , CSA eller motsvarande
ASCE 7-10 120mph Wind rating
IEEE 693-2005 High seismic level
MSK-64 X rating for seismic intensity

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden