Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Metallinkapslat kondensatorbatteri SIKAP

Fabriksmonterat och helt isolerat batteri

Det metallinkapslade kondensatorbatteriet SIKAP är ett helt isolerat och fast system för kompensation av reaktiv effekt. Höljet täcker de spänningsförande delarna och skyddar batteriet från kortslutning på grund av externa orsaker. Dessutom ökar säkerheten för personalen. 

SIKAP-batteriet är konstruerat med enfas kondensatorenheter i varmgalvaniserade stålrack.  Enheterna är seriekopplade och parallellkopplade för att uppnå önskad spänning och effekt.

Användningsområden
Fast kompensering i en rad olika installationer och klimatförhållanden från -40 °C till +40 °C. 

Varför ABB?
Kondensatorbatteriet SIKAP levereras med:

  • Kompakt aluminiumhölje som täcker alla strömförande delar 
  • Impregnerade kondensatorer från ABB med lång livslängd och små förluster
  • Levereras med transformator för obalansström som standard vid YY-anslutning
  • Kan vid behov förses med dämpreaktor
  • Inga extra stängsel behövs
Kort prestandadata
SIKAP   
Spänning 1 - 33 kV
Plats Inomhus eller utomhus
Omgivningstemperatur -10/45°C
Märkfrekvens
50 - 60 Hz
Insolationsnivå

≤ 12 kV 20/60 kV BIL
12 kV 28/75 kV BIL
24 kV 50/125 kV BIL
33 kV 70/170 kV BIL

Kapsling Metallkapslad/nätkapslad
Metallkapsling CRCA tjocklek 1,6 mm
IP IP2x/IP4x/IP5x

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden