Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Enfas oljeisolerad AC-kondensator

Enfaskondensatorer för reaktiv effektkompensation och filtrering

ABB:s oljeisolerade kondensatorer för växelström finns i storlekar upp till 1 200 kVAr (50 Hz) per enhet. De kännetecknas av låga förluster och hög driftsäkerhet.  De är uppbyggda av en tunn dielektrisk polypropylenfilm som är lindad tillsammans med elektroder av aluminiumfolie.  Säkringsalternativen för de tre kondensatorerna är internsäkrad (CHDB), externsäkrad (CHDE) och utan säkring (CHDF).
Som impregneringsvätska används en biologisk nedbrytbar kolvätessammansättning med utmärkta elektriska egenskaper. Kondensatorn är innesluten i en ytbehandlad behållare av högkvalitativt stål. Genomföringarna och plintarna är av högsta kvalitet för att ge hög driftsäkerhet.

Användningsområden

  • Shuntkondensatorbatterier för reaktiv effektkompensation 
  • Övertonsfilter 
  • Seriekondensatorlösningar
  • SVC-tillämpningar
  • HVDC-tillämpningar

Varför ABB?

  • Utmärkt bevisad tillförlitlighet 
  • Robust och fungerar för de mest krävande tillämpningar
  • Alla säkringsalternativ finns tillgängliga
  • Fullfilmstyp med låga dielektiska förluster och lång livslängd
  • Valsade folielektroder minskar partiella urladdningar
  • Enheterna är tillverkade av rostfritt stål och målade med rostskyddande färg
  • Väl utvecklad målningsprocess med härdning i ugn
Kort prestandadata
  CHDB
internsäkrad
CHDE
externsäkrad
CHDF
utan säkring
Effekt (50 Hz) 100 - 1 200 kVAr 100 - 500 kVAr 300 - 1 200 kVAr
Effekt (60 Hz) 100 - 1 400 kVAr 100 - 600 kVAr 300 - 1 400 kVAr
Spänning 1 - 15 kV 1 - 20 kV 1 - 20 kV
Maximal ström 180 A 60 A 180 A

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden