Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kondensator med två parallella ben CHDSP

Genom att kombinera två kondensatorer i ett hölje kan du använda ekonomiska system med dubbelstjärna för identifiering av obalans

ABB:s kondensatorer med två parallella ben av typen CHDSP kombinerar två kondensatorer i ett hölje. Kondensatorer med två parallella ben ger ett ekonomiskt system med dubbelstjärna (Y-Y) för identifiering av obalans med endast tre enheter, jämfört med vanliga system som använder sex enheter. Kondensatorenheten har tre genomföringar som består av en gemensam plint och två utgångsplintar för kondensatorerna.

Kondensatorerna är uppbyggda av en tunn dielektrisk polypropylenfilm som är lindad tillsammans med elektroder av aluminiumfolie. Urladdningsmotstånden är inbyggda.

Som impregneringsvätska används en biologisk nedbrytbar kolvätessammansättning med utmärkta elektriska egenskaper. Kondensatorn är innesluten i en ytbehandlad behållare av högkvalitativt stål. Genomföringarna och plintarna är av högsta kvalitet för att ge hög driftsäkerhet.

Användningsområden

  • Kondensatorbatterier med låg effekt för fasta, slutna och stolpmonterade kondensatortillämpningar
  • Kondensatortillämpningar där det är ont om plats

Varför ABB?

  • Utmärkt bevisad tillförlitlighet
  • Fungerar för de mest krävande tillämpningar
  • Valsade folielektroder minskar partiella urladdningar
  • Enheterna är tillverkade av rostfritt stål och målade med rostskyddande färg
  • Sömmarna är helt TIG-svetsade
Kort prestandadata
 CHDSP (split-phase)  
Effekt 800 kVAr (400 + 400)
Spänningsområde
Upp till 17,5 kV ledning till ledning
Upp till 10,1 kV ledning till gemensam
Frekvens 50-60 Hz
Ström Maximalt 180 A
Dielektrisk Polypropylenfilm
Impregnering Icke-PCB
Urladdningsmotstånd
Inbyggda
Förluster ≤ 0.2 W/kVAr inklusive resistor
Driftstemperatur
-10/+50°C
Plats Inomhus eller utomhus
Höjd över havet
≤ 1 000 m ö h

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden