Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Överspänningsskydd för motorer MSP

Begränsar belastningen på lindningsisolationen för den enhet som skyddas

Överspänningsskyddet för motorer (MSP) skyddar motorer, andra roterande maskiner och torrisolerade transformatorer. Detta säkerställer kontinuerlig drift för utrustning, elsystem och tillverkningsprocess.

Den främsta funktionen för överspänningsskyddet för motorer MSP är att skydda lindningarnas isolering på den aktuella enheten. Stationsklassen och avledare av metalloxid begränsar den maximala spänningen till enheten enligt en förutbestämd magnitud. Särskilt konstruerade kondensatorer som kopplas parallellt med avledarna styr stigningshastigheten för överspänningen. Kombinationen av ventilavledare och kondensatorer begränsar belastningen på lindningsisolationen för den enhet som skyddas.

Användningsområden

  • Högspänningsmotorer och generatorer
  • Torrisolerade transformatorer 
  • Motorstyrning
  • Mellanspänningsställverk

Varför ABB?

  • Hög tålighet mot transienta överspänningar
  • Låga driftförluster
  • Lång livslängd
  • Fullfilmsenheter med helt biologiskt nedbrytbar dielektrisk vätska utan PCB
  • Förenklade externa anslutningar
  • Kompakt modulär kapsling
Kort prestandadata
MSP   
Spänningsområde
1-24 kV
Kapsling NEMA 3R
Temperatur
-50° C-60° C
Impregnering Icke-PCB
Urladdningstid
5 minuter

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden