Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Torr kondensator för likström DryDCap

Torr kondensator för likström för VSC-tillämpningar

ABB:s torra kondensator för likström DryDCap är anpassad för moderna omriktartopologier. Eftersom de är torra finns ingen risk för läckage, och påverkan på miljön är minimal under hela produktens livscykel. Den höga energidensiteten möjliggör en kompakt konstruktion, och enheten kan användas i installationer både inomhus och utomhus.  

Användningsområden

  • HVDC-Light eller motsvarande omvandlare 
  • SVC-Light eller motsvarande omvandlare 
  • Likströmskoppling för omvandlartillämpningar, till exempel i motordrivsystem, traktionstillämpningar osv.

Varför ABB?

  • Ingen risk för läckage på grund av torr konstruktion 
  • Hög energidensitet ger kompakt konstruktion
  • Låg induktans leder till bättre skydd för halvledarna
  • Segmenterad elektrod ger säker hantering vid slutet av livslängden
Kort prestandadata
 DryDCap  
Vikt 130 kg
Höljets material Aluminum
Monteringsposition Horisontell eller vertikal
Krypsträcka
160 mm
Ljusbågavstånd (plint till hölje)
Vinkelrät kabelanslutning
Axiell kabelanslutning

59 mm
40 mm
Spänning (V) 2 600
Kapacitans (mF) 4 - 9,6

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden