Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Trefaskondensator CHDTP

Trefaskondensatorer för krav på reaktiv effekt i mellanspänningsnät

Trefaskondensatorn CHDTP är en kostnadseffektiv lösning för krav på reaktiv effekt i mellanspänningsnät. 

Kondensatorerna är uppbyggda av en tunn dielektrisk polypropylenfilm som är lindad tillsammans med elektroder av aluminiumfolie. Urladdningsmotstånden är inbyggda.

Som impregneringsvätska används en biologisk nedbrytbar kolvätessammansättning med utmärkta elektriska egenskaper. Kondensatorn är innesluten i en ytbehandlad behållare av högkvalitativt stål. Genomföringarna och plintarna är av högsta kvalitet för att ge hög driftsäkerhet.

Användningsområden

  • Kondensatorbatterier för öppna rack, metallinneslutning eller stolpmontering
  • Kompensering av effektfaktor för motorer och belastningscentrum 
  • Lämplig för krävande användning i alla klimatförhållanden

Varför ABB?

  • Utmärkt bevisad tillförlitlighet
  • Fungerar för de mest krävande tillämpningar
  • Valsade folielektroder minskar partiella urladdningar
  • Enhetens tank är konstruerad av höggradigt rostfritt 304-stål som ger utmärkt rostskydd
  • Sömmarna är helt TIG-svetsade
Kort prestandadata
CHD (trefas)   
Effekt Upp till 500 kVAr
Spänningsområde 1-20 kV
Frekvens 50-60 Hz
Ström Maximalt 110 A
Dielektrisk Polypropylenfilm
Impregnering Icke-PCB
Urladdningsmotstånd Inbyggda
Förluster ≤ 0,2 W/kVAr inklusive resistor
Drifttemperatur -10/+50°C
Plats Inomhus eller utomhus
Höjd över havet ≤ 1 000 m ö h

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden