Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kapacitansmätare CB-2000

Lättanvänd kapacitansmätare

ABB:s kapacitansmätare CB-2000 kännetecknas av kompakt utförande och låg vikt vilket gör den lätt att bära med sig vid mätning. Ingen nätanslutning av instrumentet är nödvändig. 
CB-2000 är enkel att använda och mätdata visas tydligt på LCD-skärmen, som kan avläsas i både dagsljus och mörker. Med CB-2000 kan även stora kondensatorbatterier snabbt och enkelt mätas, eftersom det inte är nödvändigt att koppla isär kondensatorerna vid en mätning

Mätdata kan enkelt överföras via en USB-kabel till en dator för lagring och analys. Data som lagrats i datorn kan enkelt överföras tillbaka till instrumentet så att de finns tillgängliga när en ny mätning utförs. Nödvändig programvara och drivrutiner medföljer CB-2000.

Användningsområden
Service eller kondensatorbatterier

Varför ABB?
ABB:s långa erfarenhet inom kondensatorteknik har resulterat i den här lättanvända mätenheten som kan användas för effektiv mätning och analys av kondensatorer.

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

CB-2000

Mätområde 0 - 1 000 µF
Noggrannhet ± 1.0 %
Maxlast 2 000 µF
Provspänning 1,1 - 1,4 VAC pk - pk, 40 - 160 Hz
Drifttid > 8 timmar
Dimensioner 270x190x60 mm
Vikt 2,4 kg
Dimensioner på fodralet 500x420x230 mm
Totalvikt inklusive fodral 7,9 kg
Ingår CB-2000-mätare
Transformatorfäste
Spänningsklämmor
Uppladdningsbart NiMH-batteri
Nätadapter
Extra batterihållare
USB-minne med programvara
Förvaringsbox och användarhandbok
Loading documents

Relaterade erbjudanden