Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Lyftverktyg för kondensator LD

Säker hantering av tunga kondensatorenheter

Det här innovativa underhållsverktyget är enkelt att använda och möjliggör säker hantering vid demontering och montering av stora tunga kondensatorenheter. Verktyget väger mindre än 25 kg och fungerar endast på kondensatorbatterier tillverkade av ABB Det lämpar sig bäst för osäkrade och internsäkrade kondensatorbatterier där kondensatorenheten kan väga upp till 100 kg, vilket verktyget med lätthet kan hantera. I verktyget ingår en monterbar rälsskena med släde och vinsch. Utrustningen kan säkert och effektivt hanteras av en enda person.

Användningsområden
Installation och borttagning av kondensatorenheter i öppna rackmonterade kondensatorbatterier och filter.

Varför ABB?
Dessa verktyg för hantering av kondensatorer från ABB ger optimala resultat. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden