Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Styrenhet för kondensatorbatteri CQ900

Den kompletta lösningen för styrning och övervakning av kondensatorer i eldistributionsnät

Effektiviteten i överförings- och eldistributionsnätkan ökas markant genom att använda en nästan enhetlig effektfaktor. Detta ökar den verkliga tillgängligheten och förbättrar ekonomin i nätet. Kondensatorer är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra effektfaktorn. Kondensatorbatterier används vanligtvis för att minska impedansvariationer i överföringsledningar. Styrenheten för kondensatorbatterier CQ900 är en komplett lösning för styrning och övervakning i eldistributionsnät.

Det finns två modeller för CQ900:

CQ900L
CQ900L är en fristående styrenhet där enheten automatiskt övervakar och kopplar baserat på realtidsförhållandena i nätet.

CQ900R
CQ900R har samma standardfunktioner som CQ900L men har dessutom dubbelriktade kommunikationsmoduler av typen DNP3 för fjärrstyrning via SCADA-systemet och/eller ett centraliserat Volt-Var-kontrollsystem.

Användningsområden
Automatisk styrning av stolpmonterade kondensatorbatterier installerade i eldistributionsnät.

Varför ABB?
Styrenheten för kondensatorbatterier CQ900 levereras med:

  • Helt användarprogrammerbar via enhetens front eller datorprogram för maximalt flexibel användning
  • Snabb inbyggd mikroprocessor för noggrann avläsning, mätning och beslutsfattande
  • Avancerad automatisk inkoppling
  • Flexibla monteringsalternativ
  • IP65-klassad inkapsling (NEMA 4R)
  • Logiskt, strukturerat menysystem.  Användarvänligt navigeringsgränssnitt inklusive 4-radig LCD-skärm
  • Övervakning i realtid av nätparametrar
  • Programinställningar lagras i flashminnet
  • Dataloggning av 10 000 händelser med inställda tidsperioder i ett icke-flyktigt minne
Kort prestandadata
CQ900-CQ930  
Matningsspänning

90 VAC till 264 VAC universalströmförsörjning

Förbrukning

10 VA max (utan modem), 30 VA (med modem)

Driftstemperatur -40° C till 70° C (omgivning)
(-40° F till +158° F)
Luftfuktighet 5 % till 95% (icke-kondenserande)
Driftlägen

Fjärrstyrd (endast styrning eller övervakning) automatisk (lokal) manuell (lokal)

Automatiska styrlägen

Schema (tid), spänning, temperatur, Var, ström

Hölje

Låsbart IP65 (NEMA 4R), pulverlackerat hölje i rostfritt stål

Reservbatteri

3,6 V litiumcell – 10 års livslängd (ej driftsatt läge)

Kommunikation

– Konfiguration av enheten och överföring av datalogg via USB

– Alternativ "ABB CapLink"-radio möjliggör lokal avfrågning utan att röra enheten (upp till 50 m räckvidd)

– RS232 och Ethernet-gränssnitt tillåter övervakning via fjärrnätverk med en lång rad modem. DNP 3.0-kommunikationsprotokoll aktiverat (endast på QR900R-modellen).

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden