Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Tryckvakt

Extra skydd för ABB:s externsäkrade kondensatorer

ABB:s externsäkrade kondensatorer kan förses med en tryckvakt som på ett enkelt men effektivt sätt skyddar enheten från för högt tryck i behållaren.

Användningsområden
Extra skydd av externsäkrade kondensatorer.

Kort prestandadata
Tryckvakt
Kontaktström 10 A
Kontaktspänning 240 V
Mekanisk livslängd 1 miljon manövreringar vid 50 bar
Tryckinställning 1 bar
Temperatur -30 till +120° C

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden