Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsbrytare EDF 36 - 72,5 kV

Välbeprövad brytare med modulbaserad konstruktion, fabriksmonterad och testad för snabb installation

EDF SK är en högspänningsbrytare av typen SF6 AutopufferTM . Den har beprövad konstruktion och hållbara prestanda i en lång rad miljöer och omgivningsförhållanden med installationer i över 80 länder. EDF-brytaren är typtestad med stränga krav i enlighet med den senaste IEC-standarden för högspänningsbrytare, IEC 62271-100. 

Användningsområden

  • Koppling av kraftledningar
  • Koppling av transformatorer 
  • Koppling av kondensatorbatterier
  • Koppling av reaktorer

Varför ABB?

  • Beprövad självblåsarteknik med låga energikrav  
  • Överlägsen brytningskapacitet – klass C2 och S2 i enlighet med IEC 
  • Beprövad prestanda i extrema temperaturer, från -50 °C till +50 °C
  • Kompakt utformning och enkel att installera
  • Fabriksmonterade poler underlättar installationen 
  • Global serviceorganisation med lokalt stöd i över 100 länder 

Kort prestandadata

EDF SK 1-1  72.5 kV
Märkspänning
kV 52 72.5
Frekvens
Hz 50-60 50-60
Märkström* A 2 500 2 500
Kortslutningsström
kA 31,5 31,5
Isolationsnivå – LIWL** kV 250 325
 * för temperaturer under +40 °C
**högre värden på begäran
     

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden