Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsbrytare EDT med inbyggd strömtransformator 36–72,5 kV

Kompakt flerfunktionsmodul som spänningssätts på mindre än 8 timmar vid anläggningen

EDT SK är en kombinerad apparat som innehåller en högspänningsbrytare av typen ED SF6 med en central cell per pol och en inbyggd strömtransformator. Genom att eliminera högspänningsanslutningen mellan brytaren och instrumenttransformatorerna minskas energiförlusterna och därmed också de övergripande livscykelkostnaderna.

Brytarna finns tillgängliga för användning med en eller tre poler. Varje uppsättning strömtransformatorer har två primära lindningar och upp till tre sekundära lindningar.

Användningsområden

  • Koppling av strömtransformatorer och kraftledningar
  • Koppling av kondensatorbatterier, reaktorer och filter
  • Debiteringsmätning
  • Mobila transformatorstationer

Varför ABB?

  • Kompakt konstruktion med inbyggda strömtransformatorer
  • Fabriksmonterade poler som gör det möjligt att sköta installationen vid anläggningen på mindre än 8 timmar
  • Inga extra tester behövs på plats eftersom enheten testas på fabriken
  • Ökad tillförlitlighet och tillgänglighet
  • Global serviceorganisation med lokalt stöd i över 100 länder 

Kort prestandadata

EDT SK 1-1  72.5 kV
Märkspänning
kV 36 - 72
Frekvens
Hz 50 - 60
Märkström
A upp till 1600
Kortslutningsström
kA 25 - 31,5
Primärström
A

100/200 till 800/1600

Sekundärström
 A  1 - 5
Skydd   VA   10 - 30 , 5P20
Mätning
 VA  10 - 30, Klass 0,2s, 0,2 and 0,5

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden