Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsbrytare LTB D 72,5 -170 kV

Skyddar fler kraftnät än någon annan högspänningsbrytare

LTB D är lämplig för brytström upp till 40 kA med krav på snabba brytförlopp (2 cykler) för maximal stabilitet i kraftnätet. Brytaren kan konfigureras för en mängd olika tillämpningar och miljöer.

Motor Drive är en digitalt styrd motor som direkt manövrerar brytarkontakterna. Med MotorDriveTMblir LTB D extremt tyst och förberedd för användning i smarta elnät. Installation och driftsättning går snabbt och enkelt. Brytaren är beprövad i extrema miljöer inklusive öken, tropiska miljöer och kalla klimat där den har klarat olika slags naturkatastrofer från orkaner till större jordbävningar. 

LTB D är konstruerad och typtestad i enlighet med de internationella standarderna IEC och ANSI. Den är även testad enligt nationella standarder (GOST, DL och DIN).

LTB D finns även tillgänglig som frånskiljande brytare där frånskiljarfunktionen är inbyggd i brytaren. På webbsidan www.dcbsubstations.com kan du konfigurera ett eget DCB ställverk. 

Användningsområden

  • Koppling av kraftledningar, transformator, reaktor och kondensator
  • Koppling av övertonsfilter
  • Lågfrekventa järnvägstillämpningar 
  • Ansluter förnybara kraftkällor till elnätet

 Varför ABB?

  • Lokalt och globalt stöd från ABB för olika branscher och användningsområden
  • Den lägsta felfrekvensen – en tredjedel av genomsnittet i Cigré-rapporten om tillförlitlighet hos högspänningsbrytare (Cigré-gruppen A3.06, oktober 2012)
  • Låg miljöpåverkan
  • MotorDriveTM- som alternativ för extremt tyst drift
  • Lång mekanisk och elektrisk livslängd som överskrider branschstandarden
  • Global serviceorganisation med lokalt stöd i över 100 länder 
Kort prestandadata
LTB D
Märkspänning
kV 72,5 - 170
Märkström
A 3 150
Kortslutningsström
kA 40
Märknätfrekvens 
Hz 50/60
Omgivningstemperatur
°C
- 50 - +50
Complies with international standards IEC and other major standards like ANSI, DIN, GOST etc
Complies with international standards IEC and other major standards like ANSI, DIN, GOST etc

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden