Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Högspänningsbrytare LTB E 72,5 - 800 kV

Världens mest mångsidiga transmissionsbrytare

 

LTB E är lämplig för brytström upp till 50 kA med krav på snabba brytförlopp (2 cykler) för maximal stabilitet i kraftförsörjningssystemet. Brytaren kan konfigureras för en mängd olika tillämpningar och miljöer.

Installation och driftsättning går snabbt och enkelt. Brytaren är beprövad i extrema miljöer inklusive öken, tropiska miljöer och kalla klimat, där den har klarat olika slags naturkatastrofer, från orkaner till större jordbävningar. 

LTB E är konstruerad och typtestad i enlighet med internationella standarder, bland annat IEC och ANSI. Den är även testad enligt nationella standarder (GOST, DL och DIN). 

ABB tillhandahåller även en frånskiljande brytare där frånskiljarfunktionen är inbyggd i brytaren. Med webbverktyget www.dcbsubstations.com kan du konfigurera ett eget DCB-ställverk. 

Användningsområden

  • Användning på hög höjd
  • Användning i områden med seismisk aktivitet
  • Koppling kraftledningar, transformator, reaktor och kondensator
  • Koppling av övertonsfilter

Varför ABB?

  • Hög strömkopplingskapacitet från 0 till 50 kA  
  • Branschledande teknik – LTB för 800 kV med en manövermekanism per fas
  • Lägsta felfrekvens – en tredjedel av genomsnittet i Cigré-rapporten om tillförlitlighet hos högspänningsbrytare (Cigré-gruppen A3.06, oktober 2012)
  • Lokalt och globalt stöd från ABB för olika branscher och användningsområden
  • Global serviceorganisation med lokalt stöd i över 100 länder 
Kort prestandadata
LTB E
Märkspänning
kV 72,5 - 800
Rated power frequency Hz 50/60
Märkström
A 4 000
Kortslutningsström
kA 0 - 50 
Bryttid
cykler 2
Omgivningstemperatur
 °C - 30 till + 40 
Driftstyp
  Enpolig eller trepolig
Typ av isolator
  Porslin eller komposit

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden