Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kombinerad ström-/spänningstransformator TG COMBI

Gasisolerad mättransformator för ökad säkerhet och tillförlitlighet

TG COMBI gasisolerad kombinerad ström- och spänningstransformator är byggd för debiteringsmätning och skydd i högspänningsnät. TG COMBI har konstruerats för spänningar upp till 300 kV.

  • Lämplig för både mätning och skydd 
  • Kärnor av laminerat, orienterat stål med hög permeabilitet
  • Lindningar av elektrolytkoppar
  • Säkerhetsmarginal för normala vindbelastningar, belastning från ledare och seismiska krafter
  • Fjärrkontroll av den interna isoleringsnivån genom tryckmätare med larm- och blockeringsnivå
  • En övertrycksavlastning skyddar apparaten vid internt övertryck

Användningsområden

  • Debiteringsmätning 
  • Reläskydd
  • Systemstyrning och indikering av energiflöde

Varför ABB?
För TG COMBI erbjuder kombinationen av SF6-gasisolering och kompositisolator flera fördelar:

  • Explosionssäker konstruktion
  • Ingen glimning
  • Dielektrikum som inte åldras
  • Högre prestanda i kraftigt förorenade miljöer
  • Underhållsfri

Kombinationen av två funktioner (strömtransformator och spänningstransformator) i en och samma enhet ger fördelar när det gäller:

  • Utrustningens kostnad
  • Gasmängd
  • Utrymmesbehov
  • Kostnader för transport och förpackning
  • Tid för uppställning och driftsättning
  • Kablar för inkoppling
  • Fundament och stativ

Kort prestandadata

TG COMBI  ström-/spänningstransformator  
Installation Utomhus
Utformning
Toppkärntyp (strömdelen)
Tanktyp (spänningsdelen
Isolering
SF6-gas
Konstruktionsspänning
72,5 - 245 kV
Isolationsspänning
Upp till 460 kV
Stötspänning
Upp till 1 050 kV
Kortslutningsström
Upp till 50 kA
Isolatorer
Komposit 
Omgivningstemperatur
-50ºC till +40 ºC (standard)
Föroreningsgrad
IV (mycket svår)
Noggrannhet
Uppfyller alla IEC- och IEEE-mät-/skyddsklasser

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden