Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kopplingskondensator CCB (72 - 800 kV)

En kopplingskondensator i världsklass med överlägsna egenskaper för bärfrekvensapplikationer (PLC)

Kopplingskondensatorerna CCB är avsedda för PLC, filterapplikationer och andra allmänna kondensatorapplikationer med anslutning mellan fas och jord i högspänningsnät med isolerad eller jordad nollpunkt. 

CCB är konstruerad för mycket skiftande miljöer, från arktiska till ökenklimat. Blandat dielektrikum i kondensatorelementet utsätts för låg belastning och har visat sig vara okänsligt för temperaturändringar. 

När det gäller bärfrekvensapplikationer passar CCB för användning i hela bärfrekvensöverföringens frekvensområde, från 30 kHz till 500 kHz.

Användningsområden

  • Bärfrekvensöverföring via kraftledning (PLC) 
  • Filter- och andra allmänna kondensatorapplikationer 

Varför ABB?

  • ABB erbjuder en kopplingskondensator i världsklass med överlägsna egenskaper för PLC-applikationer samt filter- och andra generella kondensatorapplikationer 
  • Konstruktionen motsvarar kraven i IEC 60358-1 och alla nationella standarder som bygger på denna standard. Det finns även specialkonstruktioner som uppfyller andra standarder och kundkrav än dessa. Tack vare kondensatorenheternas konstruktion, kombinerar kopplingskondensatorns element låg spänningsbelastning och hög stabilitet vid temperaturvariationer 
  • Våra experter kan hjälpa dig med råd om att hitta optimala lösningar
Kort prestandadata
 CCB kopplingskondensator    
Installation   Utomhus 
Utformning
  Pelartyp  
Isolering
  Aluminumfolie/papper/polypropylenefilm, syntetisk olja
Konstruktionsspänning
kV  72 - 800
Spänningsfaktor (Vf)
Upp till 1,9/8 timmar (högre på förfrågan) 
Isolatorer

Porslin/komposit
Krypavstånd
mm/kV > 25 (relaterat fas-fasspänning)
Längre på förfrågan
Omgivningstemperatur
 ºC -40 till +40 
Andra områden på förfrågan
Installation    m ö h Maximalt 1 000
Högre på förfrågan  

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden