Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Spänningstransformator för stationskraft SSVT (46 - 362 kV)

Oljefylld spänningstransformator för stationskraft och utomhusbruk. För högspännings- till låg- eller mellanspänningsstationer och energibehov på avlägsna platser

SSVT induktiva spänningstransformatorer är en enfaskonstruktion avsedd för anslutning mellan fas och jord på 46 kV-362 kV högspänningsnät med jordad nollpunkt för elförsörjning i form av låg- eller mellanspänning.

Konstruktionen möjliggör smidig placering i stationen för enkel montering på enfasstativ. SSVT spänningstransformator är direkt ansluten till högspänningsnätet och försörjer kontrollutrustningen i stationen eller avlägset belägna belastningar som direktförsörjs från högspänningsnätet. SSVT kan erbjuda utspänningar från 120 V till MV-nivåer (kontakta oss för specifika utspänningar). Effektnivåer finns från 10 kVA till 167 kVA enfasförsörjning för alla systemspänningar och så höga som 333 kVA för 245 kV-system.

Spänningstransformatorer för stationskraft kan levereras enbart för kraftförsörjning, eller kraftförsörjning och extra mätlindningar som antingen har en eller två omkopplingsbara lindningar för spänningsmätning. En hermetiskt sluten konstruktion uppnås med en gaskudde ovanför oljan som förhindrar intag av fuktig luft utifrån.

ANSI 70 grå isolatorer levereras med hög krypsträcka och hög mekanisk styrka. Porslinsisolatorer är vanligtvis standard, med polymerisolatorer som tillval, utom vid 362 kV som har kompositisolatorer som standard.

Användningsområden

  • Hjälpkraftsbehov för stationskraft
  • Järnvägsapplikationer för mindre energibehov
  • Energibehov för små industrilaster eller gruvor på avlägsna platser
  • Landsbygdselektrifiering för minskad kostnad för första energiinstallation

Varför ABB?

ABB utvecklade marknaden för stationskraft med spänningstransformatorer i Nordamerika och är fortfarande en innovatör på detta område. Vi lanserar nya konstruktioner varje år. Vårt produkterbjudande är mångsidigt och fyller många applikationsspecifika behov för våra globala användare. Vi har även kapacitet att leverera en komplett ministation med stationskraft som är en priseffektiv första lösning vid elektrifiering av icke elektrifierad landsbygd.

  • Våra experter kan hjälpa dig med råd om att hitta optimala lösningar.
  • Konstruerad för enkel placering på mycket små utrymmen, från arktiska miljöer till ökenklimat
  • En konstruktion med låga förluster är en av de effektivaste stationsförsörjningslösningarna som finns på marknaden idag, jämfört med krafttransformatorer, tertiärlindningar på krafttransformatorer, distributionsledningar eller mellanspänningsförsörjning från andra källor
  • Denna produkt ger hög tillförlitlighet och energitillgänglighet för alla lastbehov upp till så mycket som 333 kVA per fas

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata
SSVT spänningstransformator  

Installation

Utomhus

Utformning

Spänningstransformator för stationsservice

Isolering

Olja-papper

Konstruktionsspänning

46 – 362 kV

Spänningsfaktor (Vf)

Upp till 1,25

Isolatorer

Standardisolatorer av porslin *

Krypavstånd

≥ 25 mm/kV (längre på förfrågan)

Serviceförutsättning

 

  • Omgivningstemperatur

-40ºC till +40ºC (standard) **

  • Konstruktionshöjd

Maximalt 1 000 m (standard) **

Effektmärkdata

10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA och 333 kVA finns vid 245 kV-nivåer)

Mätlindningar

Som tillval sekundärmätning med enkla eller dubbla lindningsuttag på förfrågan

Mätnoggrannhet

Uppfyller de flesta IEC- och IEEE-mät-/skyddsklasser

*  På förfrågan komposit (SIR) utom vid 362 kV där det är standard
** Andra temperaturer och höjder är möjliga
Loading documents

Relaterade erbjudanden