Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Spänningstransformator för stationsservice TIP (72,5 – 550 kV)

Alla märkdata i en enda enhet

Spänningstransformator för stationsförsörjning TIP är en spänningstransformator isolerad med SF6-gas som kombinerar egenskaperna hos en spänningstransformator med effektkapacitet. TIP har konstruerats för spänningar upp till 550 kV och med effektkapacitet upp till 500 kVA.

  • Finns med mellanspännings- eller lågspänningsutgång
  • Lämplig för installation utomhus
  • De magnetiska kärnorna är gjorda av laminerat, orienterat stål med hög permeabilitet
  • Lindningar gjorda av elektrolytkoppar
  • Isolationen är gjord av kompositmaterial
  • Tanken är gjord av aluminiumlegering
  • Fjärrkontroll av den interna isoleringsnivån genom tryckmätare med larm- och blockeringsnivå
  • En övertrycksavlastning skyddar apparaten vid internt övertryck

Tillval

  • Lindningskopplare
  • Mätlindningar
  • Motoraktiverad frånskiljare
  • Brytare

Användningsområde

  • Krafttransformering

Varför ABB?

  • Kostnadseffektiv lösning för isolerade applikationer
  • Passar perfekt för integrering med ett komplett högspänningsställverksfack
  • Hjälpkraftförsörjning direkt från högspänningsledning
  • Direkt transformering högspänning till lågspänning och högspänning till mellanspänning
  • Hög säkerhet tack vare isolering med SF6-gas och kompositisolanter: explosionssäker, icke brännbar
  • Underhållsfri

Kort prestandadata

TIP  spänningstransformator
Installation Utomhus
Utformning Tanktyp
Isolering SF6-gas
Konstruktionsspänning
72,5 – 550 kV
Maxeffekt
Upp till 500 kVA per fas
Konstruktionsspänning
Upp till 630 kV
Isolationsspänning
Upp till 1 425 kV
Isolatorer
Komposit
Omgivningstemperatur
-40 ºC till +40 ºC (standard)
Föroreningsgrad
IV (mycket svår)
Noggrannhet
Uppfyller alla IEC- och IEEE-mät-/skyddsklasser

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden