Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Strömtransformator TG (72,5 - 800 kV)

Gasisolerad strömtransformator för ökad säkerhet och tillförlitlighet

TG är en gasisolerad strömtransformator för högspänning, baserad på en toppkärnekonstruktion som kan hantera strömmar på upp till 4 000 A och är konstruerade för spänningar från 72,5 till 800 kV. Primär- och sekundärlindningarna finns i transformatorns övre del. Några viktiga egenskaper hos denna produkt:

  • Lämplig för både mätning och skydd 
  • Kort primärledare med låga värmeförluster, lämplig för hög märkström
  • Kärnor av laminerat, orienterat stål med hög permeabilitet
  • Lindningar av elektrolytkoppar
  • Säkerhetsmarginal för normala vindbelastningar, belastningar från ledare och seismiska krafter
  • Fjärrkontroll av den interna isoleringsnivån genom tryckmätare med larm- och blockeringsnivå
  • En övertrycksavlastning skyddar apparaten vid inre övertryck

Användningsområden

  • Debiteringsmätning
  • Reläskydd
  • Systemstyrning och indikering av energiflöde

Varför ABB?
TG-kombinationen av SF6-gasisolering och kompositisolator erbjuder flera fördelar:

  • Explosionssäker konstruktion
  • Icke brännbar
  • Ingen glimning
  • Dielektrikum som inte åldras
  • Högre prestanda i kraftigt förorenade miljöer
  • Underhållsfri
  • 30 års livslängd

Kort prestandadata

TG strömtransformator    
Installation Utomhus
Utformning Fristående toppkärnekonstruktion
Isolering SF6-gas
Konstruktionsspänning 72,5 - 800 kV
Maximal primärström
Upp till 4 000 A
Kortslutningsström
Upp till 63 kA
Isolatorer
Porslin eller komposit
Isolationsspänning
Upp till 975 kV
SF6-läckage Mindre än 0,1 % per år
Omgivningstemperatur
-50 ºC till +40 ºC sStandard)
Föroreningsnivå
IV (mycket svår)
Noggrannhet

Uppfyller alla IEC- och IEEE-mät-och skyddsklasser

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden