Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vindkraft

30 års erfarenhet har utvecklat vår specialkompetens och globala tillverkningsresurser. Vi har stor förståelse för både vindkraftverk och kraftsystem och det gör att ABB kan hjälpa vindkraftkunder under hela processen. ABB är den ledande leverantören av elprodukter och lösningar till vindkraftindustrin.

ABB:s sortiment med högspänningsprodukter för vindkraft omfattar ett komplett sortiment med ställverkslösningar och komponenter. ABB:s kondensator- och filterlösningar installeras antingen vid inmatningsplatsen i vindkraftparken eller på turbinnivå för att öka stabiliteten i nätet och underlätta uppfyllandet av de allt striktare bestämmelserna för elkvalitet.

Bland företagets produkter och lösningar för vindkraftbranschen märks:

  • ABB:s hybridställverk PASS M00 är särskilt konstruerat för 72 kV vindkrafttillämpningar till havs och får tack vare sin smala bredd plats i tornet eller gondolen.
  • Förmonterade gasisolerade ställverk med integrerade funktioner i ett enda hölje möjliggör snabb installation även när det råder svåra förhållanden på platsen.
  • Instrumenttransformator för avreglerad kraftgenerering med kapacitet för mätning av de extrema strömintervall som krävs för noggrann avläsning och registrering av all kraft som överförs till och från nätet
  • Spänningstransformatorer från 46 kV till 525 kV för tillförlitlig och kostnadseffektiv el för stationer med styrkraft på upp till 500 kVA enfas

Varför ABB?

  • ABB är pionjärer och tekniskt ledande inom lösningar och produkter för högspänning
  • Lång erfarenhet inom tillverkning, installation och service av högspänningsprodukter
  • Omfattande portfölj med produkter och lösningar för högspänning
  • Produktcertifiering i enlighet med ett stort antal internationella standarder, inklusive IEC, IEEE, ANSI och GOST
  • Omfattande portfölj med tjänster, inklusive tekniska lösningar och konsulttjänster, utbyggnad och renovering av befintliga anläggningar samt servicetjänster i slutet av produktens livslängd
  • ABB är din långsiktiga och tillförlitliga partner, med försäljning och servicekompetens i cirka 100 länder

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss