Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Tjänster i slutet av produktens livslängd

För att hjälpa till med gammal utrustning eller behållare fyllda med SF6, och som del av tjänsterna i slutet av produkternas livslängd, tillhandahåller ABB gashanteringsstöd för SF6. Lösningen hjälper kunder att hantera gasen på ett miljövänligt sätt. Ett annat fokusområde för vår servicegrupp är att tillhandahålla de senaste och mest avancerade metoderna för att minimera miljöpåverkan i slutet av livslängden för alla OEM-tillgångar.

Den här tjänsten innebär att man verkligen kan lita på att avfallshanteringen får minsta möjliga inverkan på miljön. I det här fallet levererar ABB en ”grön lösning” genom att tillhandahålla återvinningstjänster för gas som använder patenterad ABB-teknik (vinnare av 2012 Banksia Environmental Award för ren teknik) för att återställa den orena gasen till 99,99 % renhetsgrad. Detta minimerar den miljöinverkan som krävs för ett säkert och tillförlitligt överföringssystem.

Varför ABB?

  • Stor erfarenhet och användning av den senaste tekniken för att få bästa möjliga kunskap om tillståndet för din utrustning
  • Globalt supportnätverk med omfattande erfarenhet, vilket gör att ABB kan erbjuda konsulttjänster för enskilda underhållsstrategier baserat på ställverkets tillstånd
  • Resurser för miljöanpassad hantering och avfallshantering av utrustning som tagits ur drift eller komponenter som slutat fungera

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents