Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

带光纤电流传感器(FOCS)的420-550 kV隔离断路器

IEC 61850-9-2LE过程总线通信协议、可用于智能电网的解决方案

带FOCS的DCB在一台设备中包括了三项功能:测量、开断和隔离。FOCS是光纤电流传感器,用于替代传统的用于电流测量的电流互感器。在DCB(隔离断路器)中集成FOCS提供了以下优势:

  • 短路性能为工业标准的两倍
  • 安装时间更快;支持即插即用
  • 一台FOCS可替代多个电流互感器铁心,简化了设计和变电站工程
  • 环境影响更低
  • 智能的过程总线接口带来了更智能的保护和控制

隔离断路器(DCB)在一台设备中同时提供了断路器和隔离开关的功能。(更多内容)

应用

  • 按照IEC 61850-9-2L实现智能电网
  • 线路、变压器、电抗器和电容器开关
  • 谐波滤波器的开关
  • 适用于低空间需求和高可靠性的工业应用

为何选择ABB?

  • 在隔离断路器中集成光纤电流测量的唯一解决方案
  • 光纤电流测量系统的世界领袖
  • 完全冗余、支持热插拔即插即用解决方案
  • 本地和全球ABB提供的行业和应用支持
  • 无处不在的全球服务机构

简要性能数据

带FOCS的DCB
额定电压 kV 420 - 550 
频率 Hz 50 - 60
额定电流 A 4000
额定短路开断电流 kA 63
额定频率 Hz 50/60
环境温度 C - 40 - +50
保护和测量精度等级 TPE 5

想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Loading documents

相关产品