Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

72.5-550 kV隔离断路器

低总成本实现极大可用性的明智选择

隔离断路器(DCB)在一台设备中提供了断路器和隔离开关的全部功能。

因为不需要单独的隔离开关,最多可节省75%的空间。根据有关高压断路器可靠性的报告(2012年10月分组A3.06),计划外停电可降低最多70%,这意味着较低的全生命周期成本。

ABB的DCB是各类变电站应用的理想选择,包括户内变电站、户外变电站、绿地变电站或变电站改造。通过操作便利、牢固的机械和电气联锁,它提供了高级别的安全性能。这种联锁支持高压操作下的五个黄金安全步骤(开断、隔离、闭锁、验电、接地)。DCB符合IEC隔离断路器标准62271-108。

要方便、快速的订购,下载DCB技术规格,填写并与您的询价函一起发送给本地的ABB联系人。

通过网络工具www.dcbsubstations.com,您可以在DCB变电站和传统设计之间进行比较,从而了解空间和成本节约情况。

应用

  • 线路、变压器、电抗器和电容器开关
  • 谐波滤波器的开关
  • HVDC应用中的开关
  • SVC应用中的开关

为何选择ABB?

  • 在DCB方面有着丰富的经验和大量的安装基数,当前有1600台设备正在使用
  • 完整的产品组合,最高达到550 kV、63 kA
  • 环境影响低-因为设备更少,损耗更低等,温室效应影响低
  • 本地和全球ABB提供行业和应用支持
  • 无处不在的全球服务机构


简要性能数据

  LTB DCB
72.5
LTB DCB
145
HPL DCB
170 - 245
HPL DCB
362 - 550
额定电压 kV  72.5 145  170-245 362-550 
额定电流 3150 3150 4000 4000
额定短路开断电流 kA 40  40 50 63
环境温度 oC -50  - +50 -50 - +50 -50 - +50 -50 - +50

想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Loading documents

相关产品