Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

72.5-1,200 kV柱式断路器HPL B

高开断容量,卓越的性能

这种坚固的断路器能在极端的条件下可靠地服务。HPL B具有极高的额定值,适合高短路电流和高压直流应用。HPL B无需均压电容器就能开断63 kA的电流,开断80 kA的电流只需要两个断口。

强健的机械设计使HPL B具有良好的抗地震性能,使它成为地震易发区的理想选择。它还是极端温度和高海拔等严苛条件下的合适解决方案。

该产品具有已经验证的超过30年的使用寿命,并且符合M2机械等级,机械寿命超过10,000次操作。HPL B按照国际标准IEC、ANSI进行设计和型式试验,同时也按GOST、DL、DIN等国家标准进行了试验。

HPL B断路器系列有对应型号的隔离断路器产品,其额定电压可达到550 kV,此时隔离功能被集成到断路器中。你可以使用网络工具www.dcbsubstations.com来配置你自己的DCB变电站。

应用

  • HVDC应用中的开关
  • SVC应用中的开关(在需要高短路电流和高额定电流时)
  • 大型电厂开关场应用,电流零点延迟(高X/R)
  • 开关串联补偿电路,高TRV要求(瞬态恢复电压)
  • 高海拔-因维护需求减少,适合于高海拔
  • 地震应用-高强度陶瓷、坚固的支持结构和减震器系统能承受地震试验
  • 线路、变压器、电抗器和电容器开关

为何选择ABB?

  • 只使用两个断路元件,就能达到业内80kA的开断能力
  • 能满足多种挑战性的要求,比如电流零点延迟、开关串联补偿线路和高TRV要求
  • 可配备复合绝缘子获得更高的可靠性和可用性
  • 由本地和全球ABB提供行业和应用支持
  • 无处不在的全球服务机构
简要性能数据
HPL B
额定电压 kV 72.5 - 1,200
额定频率 Hz 50/60
额定电流 A 5,000 - 6,300
短路开断电流 kA 0 - 80
开断时间 cycles 2
环境温度 °C - 50 - + 40
操作类型 单极或三极操作
绝缘子类型 陶瓷或复合物

想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Loading documents

相关产品