LTB D适用于开断最高40 kA的短路电流,并提供快速开断(2个周波)以最大化电力系统的稳定性。它可配置到所有应用和环境中。
通过选配的MotorDrive™机构,LTB D能够实现超级静音和智能电网应用。安装和调试快捷简便,无需现场调节。它已在沙漠、热带地区和寒冷气候等极端环境下得到验证,能够承受从飓风到大地震的自然灾害。
LTB D按照国际标准IEC、ANSI进行设计和型式试验。它还通过了国家标准(GOST、DL和DIN)的测试。
LTB D柱式断路器有相应型号的隔离断路器产品,此时隔离功能被集成到断路器中。你可以使用网络工具www.dcbsubstations.com来配置你自己的DCB变电站。
应用
- 线路、变压器、电抗器和电容器开关
- 谐波滤波器开关
- 低频铁路应用
- 把可再生电力接入电网
为何选择ABB?
- 由本地和全球ABB提供行业和应用支持
- 最低的故障率——根据Cigre有关高压断路器可靠性的报告,LTB D断路器故障率为开关设备平均故障率的三分之一,(Cigre分组A3.06,2012年10月)
- 环境影响低
- 提供MotorDrive™选项实现超静音功能
- 超越行业标准的高机械和电气寿命
- 无处不在的全球服务机构