Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

72.5-800 kV断路器LTB E

世界上用途最多的输电断路器

LTB E适用于开断最高50 kA的短路电流,并提供快速开断(2个周波)以最大化电力系统的稳定性。它可配置到所有应用和环境中。

安装和调试快捷简便,无需现场调节。它已在沙漠、热带地区和寒冷气候等极端环境下得到验证,能够承受从飓风到大地震的自然灾害。

LTB E按照国际标准IEC、ANSI进行设计和型式试验。它还通过了国家标准(GOST、DL和DIN)的测试。

ABB还提供LTBE对应型号的隔离断路器,此时隔离功能被集成到断路器中。你可以使用网络工具www.dcbsubstations.com来配置你自己的DCB变电站。

应用

  • 高海拔应用
  • 高地震要求的应用
  • 线路、变压器、电抗器和电容器开关
  • 谐波滤波器开关

为何选择ABB?

  • 0到50 kA的高电流开断能力
  • 领先行业的技术 – 每相一个操作机构就能实现800 kV的LTB
  • 最低的故障率,根据Cigre有关高压断路器可靠性的报告,LTB E断路器故障率为开关设备平均故障率的三分之一,(Cigre分组A3.06,2012年10月)
  • 由本地和全球ABB提供行业和应用支持
  • 无处不在的全球服务机构
简要性能数据
LTB E
额定电压 kV 72.5 - 800
额定频率 Hz 50/60
额定电流 A 4000
额定短路开断电流 kA 0 - 50 
断路时间 cycles 2
环境温度  °C - 30 到 + 40 
操作类型   单相或三相操作
绝缘子类型   陶瓷或复合

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品