Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

CQ900电容器组控制器

配网中控制和监测电容器设备完整解决方案

有以下三种型号的控制器:

  • CQ900L
    一种独立的控制器,可在实时网络状态的基础上自动进行电容器监测和投切
  • CQ900R
    除了具备CQ900L标准功能以外,CQ900R还额外配置了DNP3双向通信模块,通过SCADA系统,和/或者集中式容量-电压管理系统实现远程控制。
  • CQ930
    CQ系列控制器家族最新成员,可以实现三相监测和控制,同时具备单相投切和多级投切(最多7级)的功能。其他还包括增强故障监测能力,完全可配置的DNP3.0点映射功能,及更大的背光显示功能。

应用

用于配网系统中柱上电容器装置的控制。 其中CQ930,根据需求也可安装在金属封闭式电容器装置和组架式电容器组中。

为何选择 ABB?

CQ系列电容器控制器的特点包括:

  • 通过单机界面或计算机软件编制用户程序,使操作灵活度最大
  • 快速机载微型处理器,确保精确采样,测量和决策
  • 先进的自动投切功能
  • 安装方式灵活
  • IP65防护外壳 (NEMA 4R)
  • 使用菜单逻辑结构清楚,导航界面设计人性化,包括4行LCD屏(CQ900),16行LCD屏 (CQ930)
  • 系统参数实时监测
  • 闪存存储程序设置
  • 设定时间段内可以进行10,000条数据的记录和捕获,并存入独立的存储位置。
数据简表
CQ900-CQ930   
电源电压 范围90VAC 到264VAC
功率消耗

最大10VA (无调制解调器),最高30VA(有调制解调器)

运行温度

-40~+70℃ (周围环境)
(-40~+158℉)

湿度范围 5% to 95% (无冷凝)
控制类型 远程控制 (仅控制和监测), 自动 (本地), 手动 (本地)
自动控制模式 日程(时间),电压,日程与温度优先,温度,容量,电流
外壳 可锁,IP​65防护等级,粉状涂层,不锈钢材质
备用电池 3.6V锂电池- 10年使用寿命(不带电状况)
通信 - 控制器配置参数和日志数据可以空过USB接口传输;
- 可选择配置“ABB智能链接”无线电接受装置,进行人机对话,无需触摸控制器操作界面(最远距离可达50M);
- 配有R232以及以太网接口,允许使用多种调制解调设备,进行远程网络监测。可使用DNP3通讯协议 (仅限CQ900R 和 CQ930 )​

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品