Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

发电机断路器(GCB)

为遍布全球的各类发电厂提高业务可用性、安全性和灵活性。

 

ABB自1954年开始发电机断路器的设计和制造,至今在超过100个国家已交付超过8000台设备。我们可提供各类应用SF6技术的发电机断路器产品,短路额定电流从63 kA到300 kA,标称电流从6,300 A到50,000 A,以满足全球发电厂的各种需求。

GCB发电机断路器可为发电机和电力变压器等关键设备提供保护,增加发电厂设备的稳定性,简化操作流程,降低成本。ABB发电机断路器为瑞士制造的。我们可在较短的时间内交付最精益的产品,并亲自参与工厂验收测试(FAT),此外也可通过网络远程进行验收测试(RFAT)。

为何选择ABB?

  • 世界领先的GCB技术
  • 最新最广泛的产品组合
  • 交货时间短
  • 遍布全球的销售和服务网络

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

新闻资讯

Loading documents

参考

相关产品