Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

HEC 9发电机断路器 (250 - 300 kA)

世界上最大容量的发电机断路器之一

HEC 9是为核电厂、火电厂和水电厂等大型发电厂开发的系统,是全球最强劲的系统之一,短路电流达300kA,同时非常适合改造和更换压缩空气发电机断路器。

该系统基于ABB成熟且非常可靠的SF6技术,能够降低寿命周期成本,检修周期长达20年之久。

该系统为单相结构,便于运输和安装,插入式设计可减少现场工作量。除了断路器、隔离开关、电容器和控制柜之外,该系统还有许多可选组件,如接地开关和启动开关、电流和电压互感器以及避雷器。

应用

  • 负荷电流可达33500A
  • 发电机组容量可达2000MW
  • 户内或者户外安装
  • 更换或改造老机

为何选择ABB?

  • 自然冷却可达28500A
  • 高性能
  • 较低的寿命周期成本,优秀的系统可用性和可靠性
  • 基于SF6技术,是替换老旧压缩空气发电机断路器的唯一选择。
  • 依据发电机断路器国际标准IEEE C37.013进行了完整的型式测试
  • 可选配:

想了解更多产品和服务信息?

主要参数
型号
HEC 9-
250L
HEC 9-
250XL
HEC 9-
300L
HEC 9-
300XL
额定最高工作电压 [kV]
31.5
31.5
31.5
31.5
额定频率 [Hz]
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
额定工频耐受电压 [kV]
80
80
80
80
额定雷电冲击耐受电压 [kV]
150
150
150
150
额定短路开断电流 [kA]
250
250
300
300
HEC 9 在50 Hz下 *)
额定电流 [A]: 自然冷却
最高
28,500
(自然冷却)
最高
33,500
(增强散热)
最高
28,500
(自然冷却)
最高
33,500
(增强散热)
HEC 9 在 60 Hz下 *)
额定电流 [A]: 自然冷却
最高
26,500
(自然冷却)
最高
32,500
(增强散热)
最高
26,500
(自然冷却)
最高
32,500
(增强散热)
*) 母线强迫冷却
最高
57,000
最高
57,000
Loading documents