Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

气体绝缘开关设备 (GIS) 72.5 - 1200 kV

卓越的技术引领GIS创新

高压气体绝缘开关设备 (GIS) 是一种紧凑的金属封装开关设备,由电路断路器和隔离开关等高压组件组成,可在密闭空间内进行安全操作。GIS占地需求小,可靠性高,能够为错综复杂的开关应用需求提供巧妙的解决方案,适用于人口稠密地区、城镇规划,以及恶劣环境等场景。

ABB一直致力于GIS的技术创新,积极推进电压等级,操作性,开关技术,智能监控等方面的技术发展,为客户提供电压等级从72.5千伏到1200千伏的全系列现代开关设备产品,性能卓越、可靠、安全且环境友好,可满足当前及未来的需求。

 

应用

  • 电力传输
  • 新能源发电并入电网的整合
  • 铁路

为何选择ABB?

  • 长达五十年的GIS技术和经验积累
  • 遍布全球的销售服务网络
  • 领先的技术研发优势
  • 可为复杂的开关应用提供高可靠、智能、紧凑且经济的解决方案
  • 监测、控制、保护及通信特性可兼容IE61850标准的数字变电站系统
  • 适用于低重心高地震活动地区
  • 指定产品线可提供简化的安装和改进的可用性

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

新闻资讯

Loading documents

参考

相关产品