Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IMB电流互感器 (36 - 800 kV)

灵活设计为用户量身定制

IMB小型油式电流互感器是基于油正立式的设计,可采用陶瓷或硅橡胶作为外绝缘。

ABB的电流互感器是为用户量身定制的。结合不同的油箱尺寸、膨胀系数、一次绕组等,在36kV-800kV电压等级下,尽可能的满足用户的需求。

ABB已经向全世界不同气候下超过17万家公司或单位输送、安装过互感器。全面的服务记录显示,IMB电流互感器故障次数仅为4次,远低于互感器的平均水平。

应用

  • 计费测量
  • 继电保护
  • 系统控制和能流指示

为何选择ABB?

  • 高压电网的计费测量和继电保护,油纸绝缘的IMB电流互感器拥有坚实的基础。
  • 由于重心较低,IMB非常适用于地震高发区域。
  • 环境适应性广泛,可适用于极地至沙漠气候。
  • 油箱类型可以满足大铁心或者多个铁心的需求。
  • 独特的石英填充设计让油的使用量降至最低,并允许简单的和可靠的扩展系统。石英填充物还提供了对铁心和一次绕组的机械支撑。
  • ABB拥有丰富经验和专业知识,能够根据现场要求寻找绝佳的解决方案。

主要技术参数

IMB  
安装   户外安装
设计类型   油箱(正立)式
绝缘   油-纸-石英
最高设备电压 kV 36 - 800
最高一次电流 A 达4000
短时热电流 kA/1 秒  达 63
外绝缘   陶瓷
可选硅橡胶
爬电距离 mm/kV ≥ 25
可按需求设计
环境温度            ºC -40 to +40
设计高度  m 最高 1000 (标准)
可按需求设计
精度   符合所有IEC及IEE测量及保护等级

想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Loading documents

相关产品