Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

SSVT站用互感器 (46 - 362 kV)

高压线路至低压/中压变电所输变电和远程电力传播所用户外油浸站式电压互感器

SSVT电磁式电压互感器,包含由一个单相用于连接46kV -362kV的高压相和接地之间的连接,用以向低压和中压变电所输电。

这种独特的组合方式考虑到可靠性、直接与高压输电线路连接的方便性和使用底座安装变压器的经济性。变电从高压线路直接变为低压输出,提供的输出功率;最高设备电压可达到245kV,并能提供最大333 kVA的视在功率。

来自输电线路的独立电源,可靠性保证源自输电线路的连接。可在需要一次测量时作为测量电路的一部分使用。来自传输线路的电源不易受与电气有关的影响。

ANSI 70灰色绝缘体可提供高爬距与高打击设计。瓷套通常与聚合物使用作为一个选项,除了362KV使用标准的聚合物设计。

应用

  • 站用辅助电源需求
  • 铁路小电源应用需求
  • 远程站点电源对小型工业负载或采矿站点
  • 农村电气化用于降低一次电力成本

为何选择ABB?

ABB已经开发了北美站用电压互感器市场,保持着作为一名创新者并且每年在这领域上开发新的设计。我们的产品提供更多样,涵盖了许多特殊应用的需求为我们的全球用户提供最佳的服务。我们有包装能力提供了一个完整的迷你的变电站为了减少第一个农村电力需求的成本

  • 我们专家可以给你建议寻找最佳解决方案。
  • 设计简单、极小的占用空间从极地到沙漠气候。
  • 低损耗设计,是当今市场上效率最高的站用服务解决方案相比电力变压器,第三绕组电力变压器、配电线路以及从其他来源中压供应。
  • 本产品提供提供高可靠性、电力实用性用于将任何临界负载需要提高到至每相333 kVA

想了解更多产品和服务信息?

主要技术参数
SSVT  

安装

户外安装

设计类型

站用电压互感器

绝缘

绝缘纸/矿物油

设备最高电压

46 – 362 kV

电压因数 (Vf)

Up to 1.25

绝缘材质

瓷套标准绝缘子 *

爬电距离

≥ 25 mm/kV (根据客户需求)

运行条件

 

  • 环境温度

-40ºC to +40ºC (标准) **

  • 设计高度

最高1000 m (标准) **

功率绕组

10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA and 333 kVA available at 245 kV levels)

测量绕组

Optional single or dual tapped secondary measurement windings on request

测量精度

满足绝大多数IEC和IEEE测量及保护级别

*  可根据需要配备SIR硅橡胶绝缘子 (362 kV标配SIR绝缘子)
** 其他温度及纬度可根据需求定制

了解更多信息

Loading documents

相关产品