Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

选相分合控制器 (SCS)

适合所有ABB分相操作的断路器

选相分合控制器(SCS)是基于微处理器的控制设备,能够使分相操作的断路器实现同步合闸或分闸。SCS使用了符合NEMA1防护等级的外壳,可作为模块化部件安装在断路器控制柜内。

通过软件配置与外部配线,任意型号的选相分合控制器可用于任何需要同步合闸或分闸的应用中。它还可通过外部跳线使能或禁用一个旁路电路,以实现直流电源缺失情况下的断路器多相操作。 

当前固件版本为3.52, build 0。

特点

  • 相同软件和硬件,支持接地/未接地电容器组的同步分闸或合闸。
  • 可通过串行接口在现场进行软件升级,延长产品寿命
  • 无需改变EPROM
  • 能够实现切断SCS电源而不造成数据丢失
  • 可将配置与事件数据存储至非易失性存储器中
  • 无电池设计
  • 当直流电源切断时,通过黄金电容为实时时钟供电
  • 自动追踪同步分闸过程中,燃弧和辅助触点操作之间的延时(专利申请中)
  • 通过计算相量的方式检测接线错误(专利申请中)

为何选择ABB?

  • 选相分合闸技术是降低瞬态变化并增强断路器性能的非常有效方法。
  • 同步合闸可降低瞬态过电压以及切合并联电容器、并联电抗器、变压器和输电线路的相关瞬变电流
  • 同步开断使得优化断路器燃弧时间成为可能。燃弧时间可增加以减少重燃的可能性。
  • 减少灭弧室烧蚀

想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Loading documents

相关产品