Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Switchsync™ PWC600 选相分合闸控制器

最新一代选相分合闸控制器

选相分合闸技术用于消除开合电容器组、并联电抗器与电力变压器时产生的有害电气瞬态过程。该技术也可用于超高压输电线路的充电过程,并代替传统的合闸电阻。自1986年以来,已向全世界提供了成千上万台Switchsync™控制器。

Switchsync PWC600是ABB最新一代的选相分合闸控制器, 它基于得到充分验证的保护和控制产品Relion®的平台开发。它即可提供原有Switchsync产品的全部功能与可靠性,又支持具有现代通讯协议的以太网接口,如IEC 61850、电子式电压和电流互感器,为用户提供了增强的功能。 

Switchsync PWC600专为分相操作的断路器设计,它能够控制断路器每相在考虑负荷、断路器或电能质量的最佳位置开断或/和关合。此控制器可补偿由于温度、控制高压、闲置时间、驱动能量以及断路器机械性能的漂移而产生的变化。它可通过就地人机界面(HMI)直接访问设置和操作数据,并可通过网页界面支持网上浏览与下载操作。同时集成了包含最优分合闸性能与状态监测相关数据的ABB断路器库。

ABB高压断路器非常适合应用这种能够使得操作次数稳定、动态介质强度稳定的选相分合闸技术。

 

为何选择ABB?

  • 在本地或全球范围内支持选相分合闸技术
  • 25年以上的经验,并将成千上万的Switchsync控制器安装在各种应用场合和环境中


Switchsync™控制器

主要应用

控制断路器操作

断路器操作

遵循 IEC 61850标准

PWC600

并联电容器、 并联电抗器、 变压器、 输电线路、 电缆

开,关

单级

上一代Switchsync控制器模块

T183

电力变压器

单级

L183

无偿输电线路

单级

E113

并联电容器组、 并联电抗器

开,关

三级

E213

并联电容器组

开,关

三级

F236

并联电容器,并联电抗器,电力变压器

开,关

单级

 

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品