Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

高压避雷器

为电气设备提供安全可靠的保护

ABB 避雷器用来保护电气设备及配件免受雷电冲击或者操作过电压的冲击。ABB可提供全系列高压避雷器,最高电压至1100kV,可用于交流直流设备和特殊应用。 产品包括瓷套是,硅橡胶或六氟化硫绝缘的高压避雷器。ABB拥有75年的过电压保护经验和25年的硅橡胶绝缘的经验积累,ABB避雷器已经安装在世界各地各种气候环境中。产品设计基于 IEC 60099-4 , ANSI/IEEEC62.11 标准。也可根据客户不同需求,对产品进行个性化定制。

应用

  • AIS和GIS的变电站设备保护
  • 高压直流保护
  • 电容器组保护
  • 电缆保护
  • 电力传输线保护
  • 可以安装在污染和高地震频率地区

为何选择ABB?

  • ABB避雷器的设计安全可靠   
  • 从原料到完整产品的每一步都关注质量   
  • 可以根据客户对保护强度,容量和尺寸的不同要求对产品进行个性化设计

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

了解更多

Loading documents

相关产品