Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

EXCOUNT-I 避雷器计数器

带有漏电电流测量功能的避雷器计数器

EXCOUNT-I可测量电涌数据包括总漏电电流,数值显示在电子显示屏上。

EXCOUNT-I对总漏电电流的测量原理是用标准激光指示器触发光敏二极管。保证了人员安全。数值显示为平均值,单位为毫安。

应用

  • 可应用于所有品牌和型号的无间隙避雷器

为何选择 ABB?

  • 经验证的安全短路设计
  • 无残压附加电压
  • 可以探测最低10A的冲击电流
  • 可计数和测量漏电电流
  • 无需维护
  • 安装简易
  • 可在安全距离外方便读数
主要技术参数
    EXCOUNT-I 
气候条件   防水设计, IP67
依据IEC 60099-4标准的短路性能 kA 65 
最小计数临界值 A 10
电源
太阳能电池
(户内可用拆卸式电池) 

总漏电电流测量区间

 mApeak 0.1 - 50 
频率测量区间 Hz 48 - 62 Hz

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品