Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

EXCOUNT-II 避雷器监控器

ABB最先进的避雷器监控器,可智能监测和记录高电压系统电涌

EXCOUNT-II避雷器监控系统。用来记录避雷器的放电次数,幅度和时间标记,同时测量通过避雷器的总漏电流和阻抗电流。记录的数据可以对避雷器的性能和健康进行诊断分析,可以提高智能电网的可靠性。

应用

  • 可应用于所有品牌和型号的无间隙避雷器

为何选择 ABB?

  • 经验证的安全短路设计
  • 无残压附加电压
  • 可以探测最低10A的冲击电流
  • 通过无线电通信将数据传输到安全距离之外
  • 无需维护
  • 安装简易
  • 使用方便
主要技术参数
    EXCOUNT-II 
气候条件 Sensor 防水设计, IP67
依据IEC 60099-4标准的短路性能 kA 65 
最小计数临界值 A 10
电源
太阳能电池
(户内可用拆卸式电池) 
总漏电电流测量区间 mApeak 0.2 - 12 
阻抗漏电电流测量区间 uApeak 10 - 2000 
频率测量区间 Hz 48 - 62 Hz
读数   远程接收器读数

想了解更多产品和服务信息?

软件下载:

ABB持续升级EXCOUNT-II软件。如果您有之前的版本,请下载新的版本来升级。此软件对不同的操作系统有不同的版本。请确认您下载的是正确的版本。
 

安装说明

1. 解压文件到一个临时文件夹(比如:C:\Temp)。
2. 双击临时文件夹的setup.exe。
3. 安装开始,请按照屏幕上的步骤进行。

注意!新的安装将会覆盖之前安装的EXCOUNT-II,但是所有保存的监控数据不会受到影响。
Loading documents

相关产品