Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

TEXLIM复合护套避雷器

高强度复合护套避雷器系列,放电等级3到5级,系统电压最高达800 kV

TEXLIM 是ABB复合护套避雷器系列产品之一,可替代传统瓷套避雷器,保护设备免受过电压的冲击。高机械强度和硅橡胶护套组合保证了优良的性能。

TEXLIM避雷器是依据IEC 60099-4和ANSI/IEEE C62.11的标准设计的,并且可以根据客户需求进行个性化定制。可以应用在超高压设备上。

应用

  • 变电站设备保护 
  • 高机械负荷
  • 可用于地震地区
  • 可用于污染地区
  • 变压器和电抗器
  • 电容器组高压
  • 直流保护
  • 电缆

为何选择 ABB?

  • 最低维护成本
  • 根据不同机械和电气设计定制产品
  • 安装方便快捷
主要技术参数
    Q-B P-B  P-A  T-A 
系统电压  kV  123 - 420 123 - 420 245 - 550 245 - 550 
额定电压 kV 90 - 420  90 - 420  180 - 444  180 - 612
避雷器分级 IEC kApeak 10 20  20  20 
放电等级 IEC Class 2 3 4
避雷器分级 IEEE/ANSI kApeak  10   20  10/15 10/15/20 
机械强度 (SSL)  Nm 21 000  21 000 28 000 28 000

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品