Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

PEXLIM硅橡胶护套避雷器

柔性硅橡胶护套避雷器系列,放电等级2到5,系统电压最高达550 kV

PEXLIM 是ABB硅橡胶护套避雷器,保护设备免受过电压的冲击。硅橡胶直接铸模到内部零件外部,设计安全,可靠,高效。安装时灵活,性价比较高。

PEXLIM避雷器是依据IEC 60099-4和ANSI/IEEE C62.11的标准设计的,并且可以根据客户需求定制。可以应用在超高压设备上。

应用

  • 变电站设备保护
  • 可用于污染地区
  • 紧凑型设计,可倾斜安装
  • 可用于地震地区
  • 变压器和电抗器
  • 电容器组
  • 高压直流保护
  • 电缆

为何选择ABB?

  • 最小维护费用
  • 可根据不同机械和电气设计定制
  • 安装简易

想了解更多产品和服务信息?

主要技术参数
    R-Z  R-Y  Q-X  P-X  P-Y 
系统电压 kV  72 - 145 24 - 170 52 - 420 52 - 420  300 - 550 
额定电压 kV 75 - 120  18 - 144  42 - 360  42 - 360 228 - 444 
标称放电电流 kApeak 10 10  10  20  20
放电等级 Class 2 3 4 4
机械强度 (SSL)  Nm 1 300  1 600 4 000 4 000 9 000
Loading documents

相关产品