Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

POLIM-S..N避雷器

硅橡胶护套避雷器,线路放电等级为3级,交流系统电压最高至72 kV

POLIM-S..N避雷器是由金属氧化物非线性电阻组成,无火花间隙,直接由硅橡胶包覆。其设计和测试是依据IEC 60099-4和ANSI/IEEE C62.11的标准。

适用于保护中压系统免受雷电和开关操作过电压的冲击。

应用

  • 变压器
  • 架空线
  • 电缆及电缆护套
  • 电机
  • 电容器组
  • 铁路车辆
  • 铁路固定设备
  • 高速铁路
  • 电弧炉变压器
  • 其他中压设备

为何选择 ABB?

  • 超过75年的过电压保护经验和超过25年的硅橡胶绝缘经验
  • 提供本地和全球服务支持
  • 经验证的安全短路设计
  • 设计寿命超过30年
  • 自主生产金属氧化物阀块
  • 低保护等级
  • 长时间系统运行中保持稳定
  • 抗紫外线,抗污染
  • 无需维护
  • 高抗震性能
  • 经过高速铁路实际验证

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents