Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

POLIM-D..PI-2/-3插拔式避雷器

插拔式避雷器,应用于放电等级为1级的线路,交流系统电压最高至52 kV

POLIM-D..PI-2/3避雷器是由金属氧化物非线性电阻组成,没有火花间隙,直接由硅橡胶包覆,并且有可触摸的铠装外护套。其设计和测试是依据IEC 60099-4的标准

适用于DIN EN 50181和DIN 47637标准要求的内锥系统。

避雷器有2种型号:2#内锥或3#内锥。适用于保护变压器和开关设备免受雷电冲击和开关操作过电压的冲击。

应用

  • 变压器
  • 金属外壳开关设备

为何选择 ABB?

  • 超过75年的过电压保护经验和超过25年的硅橡胶绝缘经验
  • 提供本地和全球服务支持
  • 经验证的安全短路设计
  • 设计寿命超过30年
  • 自主生产金属氧化物阀块
  • 低保护等级
  • 在系统下长时间保持稳定
  • 安装简易
  • 无需维护

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents