Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Szerviz

Gyors növekedés, korszerű műszaki megoldások, világszerte elismert ügyfelek

Az oldal a következő nyelveken érhető el:

A teljesítmény javításától és a gyors válaszadástól kezdve a még hatékonyabb működés biztosításán keresztül az életciklus menedzsmentig, a szerviz egyike a leggyorsabban fejlődő területeinknek. 

Munkánk hatással lehet minden ember életére. Annak érdekében, hogy biztosítsuk termékeink és rendszereink hibátlan működését és maximális teljesítményét, szerviz csapataink számos, kihívást jelentő feladatot oldanak meg. Javítjuk a termelékenységet, növeljük a megbízhatóságot, az élettartamot és a biztonságot. Számunkra ugyanolyan fontos, hogy emellett csökkentsük a költségeket, az energiafelhasználást és a káros anyag kibocsátást.

 
Miért az ABB?

Portfóliónk a legfejlettebb energiaelosztási és termelési megoldásokat és eszközöket foglalja magába. Ez azt jelenti, hogy tudását és tapasztalatát a legújabb technológiák ismeretével fejlesztheti. Emellett a napi munkavégzés során lehetősége lesz műszaki és gazdasági ismereteit is bővíteni.

Szakértői csapat, különleges projektek és a globális jelenlét: ezek biztosítják az Ön számára, hogy képességei és szakmai tapasztalata egy magasabb szintre emelkedhessen.


Kezdje a munkakeresést most!

Kérem válassza ki szakmai érdeklődési körét és helyét

Karrierlehetőségek és fejlődés

A szerviz területen két főbb karrierút létezik, az egyik irány a műszaki vonal, a másik a menedzsment. Bármelyiket is választja a kettő közül, esetleg egy társterületen szeretné kipróbálni magát, az ABB teljes mértékben támogatni fogja Önt.

Műszaki vonal

Amennyiben pályakezdőként csatlakozik hozzánk, az első lépcsőfok a szerviz technikus pozíció lehet, melyben változatos szakmai tapasztalatot szerezhet a következő területeken:
  • Telepítés és üzembehelyezés
  • Karbantartás
  • Javítások
  • Mérnöki támogatás és tanácsadás
  • Értéknövelő szolgáltatások
  • Bővítés
  • Felújítások
  • “End-of-life” szerviz
  • Cserék

Miután megfelelő szakmai tapasztalatot szerzett, szerviz specialista pozícióba lépve, mint a terület szakértője, magasabb szintű műszaki támogatást nyújthat. Tapasztalatától és képességeitől függően csapatvezetői vagy koordinátori feladatokkal bővülhet munkaköre.

Később, szenior szervizszakértőként/szervizmérnökként átfogó szakmai tudását és tapasztalatát felhasználva dolgozhat egyedi igények megvalósításán, új rendszerek bevezetésén, helyi vagy nemzetközi projekteken.

A legmagasabb szakmai szintet elérve nemzetközileg elismert szakemberré válhat. Széleskörű tapasztatával és szakértelmével biztosítja ügyfeleink számára a különböző értéknövelő megoldásokat, támogatja a menedzsmentet. Emellett a feladatkörbe tartozik más szerviz szakembereknek mentorálása is.

Az eddig felsoroltakon kívül szerviz területen projekt vezetői pozíciót is betölthet az ABB-nél, mely munkakörben kiemelkedő projekt menedzsment ismereteit felhasználva oldhat meg egyedi műszaki problémákat.

Menedzsment vonal

Vezetői kompetenciákkal rendelkező munkatársainknak lehetősége nyílhat szerviz csapatokat, más képzett szakemberek csoportjának vezetésére, így biztosítva ügyfeleink számára a magas színvonalú, költséghatékony szolgáltatást a határidők betartásával.

Szerviz üzletünk növelésével, az egyedi szakmai kihívásokkal, szerviz csapatok vezetésével folyamatosan fejlesztheti vezetői készségeit.

Vezetőként a szerviz stratégia fejlesztésén és ennek megvalósításán keresztül maximalizálja a növekedést és javítja a pénzügyi eredményeket. Ügyfélkapcsolat kiépítése, szerviz csapatok munkájának ellenőrzése, beszállítói megállapodások megkötése, raktárkészlet ellenőrzése és a saját csapat hatékony irányítása, csak néhány azok közül a feladatok közül, melyek a szerviz vezetők munkájához tartoznak.

Szakmai minősítések

Annál sikeresebb vállalatként működünk, minél képzettebbek munkatársaink, ezért fontosnak tartjuk személyes fejlődésüket. Így a személyre szabott fejlesztési tervek mellett azt is támogatjuk mérnöki, vagy szerviz szakirányú képesítések megszerzését is.

Műszaki vonal: releváns műszaki diploma megszerzése
Menedzsment vonal: egyéb gazdasági vagy műszaki diploma megszerzése

Alternatív karrierlehetőségek

Az ABB-nél úgy gondoljuk, hogy a szakmai érdeklődés és motiváció megváltozhat, így elfogadjuk és támogatjuk, ha valaki új területen szeretné kipróbálni magát. A lehetőségekhez képest segítjük azon munkatársakat, akik más országban, divízióban, üzleti területen vagy más pozícióban szeretnének dolgozni. Hisszük, hogy ez az egyik nagy előnye annak, ha valaki egy olyan nemzetközi szervezet tagja, mely rendkívül széles termék- és szolgáltatási körrel rendelkezik.

A szakmai tapasztalattól és a személyes képességektől függően akár értékesítési és marketing, termékmenedzsment, projekt menedzsment vagy kutatás-fejlesztési vonalon is adódhatnak karrierlehetőségek a szervizben dolgozó munkatársak számára.

Kit keresünk:


Szervizes profil

Szerviz profil A sikeresség elengedhetetlen feltétele a megbízható és stabil műszaki szaktudás és a hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat; ugyanakkor legalább ilyen fontos az ügyféligények felismerésének képessége és gondolkodásmód. Gyorsan átlátja a komplex üzleti helyzeteket? Tudja, hogy mikor és milyen kérdéseket kell feltenni? Rendelkezik a megfelelő magabiztossággal mindehhez?

Ügyfeleink magas szintű kiszolgálása mellett képesnek kell lenni új üzleti lehetőségek felismerésére. Ennek érdekében szoros kapcsolatot kell kialakítania mind a kollégákkal, mind az ügyfeleinkkel, helyi és globális szinten. Fontos, hogy hatékonyan tudjon együtt dolgozni a különböző kultúrákban és gazdasági területeken dolgozókkal.

Rugalmasság, mobilitás és magas szintű angol nyelvtudás, ezt minden kollégánktól elvárjuk. Emellett kiemelkedő fontosságú, hogy az általunk meghatározott biztonsági előírásokat minden esetben követni kell.

Tudjon meg többet rólunk