Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Többszabványos DC villámtöltő

Az ABB Terra többszabványos DC gyorstöltő állomásai Európában és Észak-Amerikában a legtöbbet értékesített 50 kW-os DC töltőállomásnak számítanak. Az ABB Terra rendszer az elektromos járművek egyre növekvő akkukapacitását is kiszolgálja, és folyamatos töltést biztosít a teljes 50 kW-os teljesítménnyel 200 – 500 V-on. A Terra 54HV a 200 – 920 V feszültségtartományt is támogatja.

Az ABB Terra 20 kW-os DC gyorstöltő állomása költséghatékony, többcsatlakozós megoldást kínál, mely nem igényel megerősített hálózati kialakítást. E Terra töltő ezért számos helyen könnyen telepíthető, akár a meglevő lassú AC töltőhálózat mellett is. Ez a töltő az elektromos autókat 30-120 perc alatt képes feltölteni.


Fő előnyök:

  • 50 kW-os DC gyorstöltő, mely támogatja a CCS, CHAdeMO és Type 2 AC töltést is (opció)
    22 vagy 43 kW-os AC kábel, ill. 22 kW-os AC aljzat.
  • Időtálló csatlakozás a nyílt ipari szabványnak, a működési távfelügyeletnek és távsegítségnek, valamint a frissítéseknek és bővítéseknek köszönhetően.
  • Felépítéséből adódóan képes folyamatosan maximális kimenő teljesítményt nyújtani – megbízhatóan, egész élettartamán át.


Fő jellemzők:

  • Töltőfeszültség 200 – 500 V (Terra 54) vagy 200 – 920 V (Terra 54HV).
  • IEC 61000 EMC Class B tanúsítással az ipari és lakossági zónákhoz (többek között benzinkutakhoz, üzletekhez, irodákhoz stb.).
  • Új, igényes csatlakozótartók a könnyebb kezelhetőség és a stabilabb rögzítés érdekében.

Kínálatunk

Terra 54 CJ 50 kW CCS, 50 kW CHAdeMO